Publier vos produits
Tork Optiserve® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser, White

Tork Optiserve® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser, White

Traduit par Google,

Tork OptiServe® Coreless est un système de papier toilette haute capacité pour les établissements où l'efficacité, la durabilité et la qualité de l'expérience sont essentielles. C'est une meilleure alternative que le papier toilette conventionnel et les rouleaux jumbo traditionnels. La large gamme de distributeurs signifie que les différents besoins d'un établissement peuvent être satisfaits avec un seul type de papier toilette. Par rapport au papier toilette conventionnel, les rouleaux sans mandrin Tork OptiServe contiennent trois fois plus de papier et n'ont ni mandrin ni emballage, ce qui crée beaucoup moins de déchets

Spécification
    • High capacity, refill less often and save time
    • Serves up to 145 guests
    • Half the storage space needed
    • Certified Easy to use for washroom users and cleaners
    • Touchless, automatic roll-transfer for better hygiene
    • Easy-to-find tail eliminates need to reach inside dispenser
Spécifications techniques
  • Réference unique.558041
  • Famille de produitsElevation
  • Groupe de produitsToilet Tissue
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)323
  • Largeur (mm)171
  • Profondeur (mm)174
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Poids net (Kg)1.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary towel dispensers