Publier vos produits
Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, White

Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, White

Traduit par Google,

Tork OptiServe® sans mandrin est un système de papier toilette haute capacité pour les établissements où efficacité, durabilité et expérience client sont essentielles. C'est une meilleure alternative que le papier toilette classique et les rouleaux jumbo traditionnels. Grâce à la large gamme de distributeurs, un seul type de papier toilette suffit pour répondre aux différents besoins d'un établissement. Comparés au papier toilette classique, les rouleaux sans mandrin Tork OptiServe contiennent trois fois plus de papier et sont dépourvus de mandrin et d'emballage, générant ainsi beaucoup moins de déchets.

Spécification
  • High capacity, refill less often and save time; Serve up to 145 guests; Half the storage space needed: Certified Easy-to-use for washroom users and cleaners; Slim, space saving design that fits smaller washrooms; Enclosed design protecting both rolls inside from being stained

Spécifications techniques
  • Réference unique.558060
  • Famille de produitsElevation
  • Groupe de produitsToilet Tissue
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)209
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)129
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)1.03
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Numéro OmniClass23-31 25 21
  • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers