Publier vos produits
Tork Centrefeed Dispenser White
Tork Centrefeed Dispenser White
Tork Centrefeed Dispenser White

    Tork Centrefeed Dispenser White

    Traduit par Google,
    Le distributeur Tork pour rouleaux à dévidage central permet une utilisation facile d'une seule main tout en permettant à l'utilisateur de prendre autant de papier que nécessaire. C'est le système idéal pour les zones où l'essuyage manuel et léger de la surface sont combinés - comme dans les laboratoires de préparation des aliments.
    • Élévation de Tork
    • Concept Easy Load : Remplissage rapide
    • Dents en acier inoxydable : durables et robustes
    • Distribution flexible : prenez autant que vous en avez besoin
    Spécifications techniques
    • Réference unique.559000
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsCentrefeed Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)239
    • Profondeur (mm)227
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.315
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers

    Disponibilité de la région

    L'Europe