Publier vos produits
Tork Liquid Soap Dispenser
Tork Liquid Soap Dispenser

    Tork Liquid Soap Dispenser

    Traduit par Google,
    Les distributeurs Tork pour savon liquide conviennent à tous les types de sanitaires, même dans les environnements difficiles et exigeants. Le distributeur d'un litre est disponible avec un levier pour une utilisation dans les zones où une hygiène supplémentaire est d'une importance cruciale.
    • Élévation de Tork
    • Système fiable et anti-goutte : Garantit une bonne hygiène
    • Haute capacité 1000 coups : Peu d'entretien
    • Conception robuste : convient également aux environnements exigeants
    Spécifications techniques
    • Réference unique.560000
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsSkin Care
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)291
    • Largeur (mm)112
    • Profondeur (mm)114
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)0.305
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers