Publier vos produits
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black

    Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black

    Traduit par Google,

    Le distributeur de produits de soin Tork Elevation Design s'adapte à tous les endroits et peut être utilisé avec une large gamme de savons, désinfectants et lotions Tork dans des bouteilles scellées. Il est certifié facile à utiliser et offre une bonne hygiène des mains à tous les utilisateurs. Les distributeurs Elevation ont un design fonctionnel et moderne qui laisse une impression durable sur vos invités.

    Spécification
      • Easy-to-use design and refilling proven with a third-party certificate* – promotes good hand hygiene for all users, including children and the elderly
      • Helps secure good hygiene: Factory-sealed bottle with a new pump for every refill helps reduce risk of contamination and protect the formulations all the way to the user.
      • Reduce time for cleaning staff: Certified effortless refilling ** in less than 10 seconds ***
      • High-capacity reducing waste: helps reduce consumption by up to 50%****
      • Maximise efficiency, this Tork dispenser is designed to deliver over a million hand washes.*****
    Spécifications techniques
    • Réference unique.564508
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsSkin Care
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)305
    • Largeur (mm)122
    • Profondeur (mm)106
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilité de la région

    L'Europe