Publier vos produits
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2

    Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2

    Traduit par Google,
    Le présentoir mural Tork Performance Design est conçu pour une efficacité et une fiabilité optimales grâce à son chargement facile et à la possibilité de prendre le papier nécessaire d'une seule main. Tork Performance représente la nouvelle génération de distributeurs pour l'essuyage professionnel. L'association optimale du distributeur et de la lingette optimisera la productivité tout en réduisant vos coûts d'utilisation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.302020
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsMultifold Hand Towels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.92
    • Largeur (pouces)12.68
    • Profondeur (pouces)4.56
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Lbs)3.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers