Publier vos produits
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White

    Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White

    Traduit par Google,
    Le distributeur électronique de serviettes en rouleau Tork est conçu pour durer dans les toilettes très fréquentées, vous pouvez donc être assuré qu'il fonctionnera toujours aussi bien que le premier jour. L'index du rouleau de papier permet un chargement rapide et facile. Un panneau de commande intuitif à une touche vous aide à gérer la longueur de l'essuie-mains distribué à 10 pouces et 18 pouces, et le mode capteur pour la distribution activée par le client, ou le mode suspendu pour une serviette suspendue prête à l'emploi. L'indicateur de consommation de rouleau informe votre personnel en un coup d'œil lorsqu'il est temps de faire le plein. Et la distribution hygiénique une à la fois encourage les clients à n'utiliser que le nombre d'essuie-mains dont ils ont besoin, ce qui vous aide à réduire les déchets et à économiser sur les coûts. La longue durée de vie de la batterie permet de distribuer jusqu'à 80 rouleaux de 1 000 pieds de serviettes. Convient à une variété de serviettes en rouleau contrôlées de 8 pouces.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.771720
    • Famille de produitsPlastic
    • Groupe de produitsHand Towel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16.5
    • Largeur (pouces)12.3
    • Profondeur (pouces)9.4
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers