Publier vos produits
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Le distributeur de serviettes Tork Image Xpressnap® est la solution idéale pour les restaurants modernes, qu'ils proposent un service rapide ou complet, et qui mettent les serviettes à disposition dans un emplacement central. Fabriqué avec des matériaux authentiques, ce distributeur élégant délivre les serviettes une à une, améliorant ainsi l'hygiène et réduisant la consommation d'au moins 25 % par rapport aux distributeurs de serviettes traditionnels.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.461002
    • Famille de produitsImage Line
    • Groupe de produitsHand Towel Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.75
    • Largeur (pouces)13.58
    • Profondeur (pouces)8.07
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Lbs)8.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers