Publier vos produits
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Traduit par Google,
    Avec son design moderne et épuré, la gamme Image Design Line s'intègre harmonieusement à tous les environnements. Elle contribue à créer une image haut de gamme pour votre établissement. Son élégant acier inoxydable, doté d'un revêtement anti-traces de doigts, est à la fois esthétique et facile à nettoyer. Compatible avec une large gamme de savons, gels hydroalcooliques et lotions Tork en flacons scellés, ce distributeur est certifié facile d'utilisation et garantit une hygiène des mains optimale pour tous.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.461023
    • Famille de produitsImage Line
    • Groupe de produitsHand Towel Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20.55
    • Largeur (pouces)17.64
    • Profondeur (pouces)7.87
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers