Publier vos produits
Tork Image Design™ Foam Skincare Manual Dispenser
Tork Image Design™ Foam Skincare Manual Dispenser

    Tork Image Design™ Foam Skincare Manual Dispenser

    Traduit par Google,
    Un design moderne, la gamme Image Design Line, avec ses surfaces lisses et ses lignes épurées, s'intègre harmonieusement à tous les environnements. Créez une impression remarquable qui valorise l'image haut de gamme de votre établissement. L'acier inoxydable élégant, doté d'un revêtement anti-traces de doigts, est esthétique et facile à nettoyer. Son système de distribution sans contact garantit une hygiène des mains optimale pour tous les utilisateurs. Compatible avec une large gamme de savons, gels hydroalcooliques et lotions Tork en flacons scellés. Certifié facile d'utilisation, il assure une hygiène des mains irréprochable pour tous.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.466000
    • Groupe de produitsSoap
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.4
    • Largeur (pouces)4.17
    • Profondeur (pouces)4.21
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers