Publier vos produits
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Stainless Steel S4
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Stainless Steel S4

    Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Stainless Steel S4

    Traduit par Google,
    Le distributeur automatique Tork PeakServe est la toute dernière innovation conçue pour les sanitaires à forte fréquentation, où le personnel doit optimiser le temps de nettoyage et assurer une circulation fluide. Il offre la plus longue autonomie de batterie* et distribue les serviettes en moins d'une seconde, à chaque utilisation. Compatible avec les essuie-mains Tork PeakServe® Continuous™, ce système possède une très grande capacité de 1 230 serviettes. Les recharges compressées sont rapides à charger, peuvent être complétées à tout moment et sont faciles à stocker et à transporter, permettant ainsi au personnel de se concentrer sur le nettoyage, et non sur le réapprovisionnement. *À titre de comparaison, les distributeurs d'essuie-mains électroniques en rouleau Kimberly-Clark Icon et Kimberly-Clark Professional 9960 distribuent 150 000 serviettes, tandis que le distributeur d'essuie-mains en papier électronique Katrin System distribue 100 rouleaux par jeu de batteries (78 000 serviettes de 25,4 cm). Le distributeur automatique Tork PeakServe distribue au moins 500 000 serviettes en papier par jeu de batteries avec la recharge réf. 100585.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.466100
    • Groupe de produitsSoap
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.9
    • Largeur (pouces)4.57
    • Profondeur (pouces)5.12
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers