Publier vos produits
Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7
Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7
Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7

    Tork OptiServe® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7

    Traduit par Google,
    Tork OptiServe® Coreless est un système de papier toilette haute capacité idéal pour les établissements où l'efficacité, la durabilité et le confort des utilisateurs sont primordiaux. C'est une alternative plus performante au papier toilette classique et aux rouleaux jumbo traditionnels. Grâce à une large gamme de distributeurs, un seul type de papier toilette suffit pour répondre aux différents besoins de l'établissement. Comparés au papier toilette classique, les rouleaux Tork OptiServe® Coreless contiennent deux fois plus de papier et, sans mandrin ni emballage, génèrent beaucoup moins de déchets.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.473208
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsMidsize Coreless Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.08
    • Largeur (pouces)14.17
    • Profondeur (pouces)8.23
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Lbs)2.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet