Publier vos produits
Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser White T7/T5

Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser White T7/T5

Traduit par Google,
Tork OptiServe® Coreless est un système de papier toilette haute capacité idéal pour les établissements où l'efficacité, la durabilité et le confort des utilisateurs sont primordiaux. C'est une alternative plus performante au papier toilette classique et aux rouleaux jumbo traditionnels. Grâce à une large gamme de distributeurs, un seul type de papier toilette suffit pour répondre aux différents besoins de l'établissement. Comparés au papier toilette classique, les rouleaux Tork OptiServe® Coreless contiennent deux fois plus de papier et, sans mandrin ni emballage, génèrent beaucoup moins de déchets.
Spécifications techniques
  • Réference unique.473620
  • Famille de produitsElevation
  • Groupe de produitsMidsize Coreless Roll
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)12.71
  • Largeur (pouces)12.6
  • Profondeur (pouces)6.85
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Poids net (Lbs)4.63
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Numéro OmniClass23-31 25 21
  • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord