Publier vos produits
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser White H1

    Traduit par Google,
    Le distributeur d'essuie-mains Tork Matic® avec capteur Intuition™ et design Image Line offre à vos clients une expérience de séchage des mains optimale. Soigner l'image de vos clients dès leur arrivée dans vos sanitaires est primordial. La distribution sans contact, essuie-mains par essuie-mains, réduit la consommation et améliore l'hygiène. Au-delà du simple design, offrez une touche d'élégance avec Tork Image Line.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5510202
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsHand Towel Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.65
    • Largeur (pouces)13.2
    • Profondeur (pouces)8.1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    • Poids net (Lbs)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers