Publier vos produits
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H1

    Traduit par Google,
    Le distributeur de serviettes en rouleau Tork Matic® Elevation facilite la maintenance et assure le bon fonctionnement des sanitaires à forte fréquentation. La distribution serviette par serviette permet de réduire la consommation. Avec son design moderne, le distributeur Tork Elevation impressionne durablement vos clients. Hygiénique, il garantit que vos clients ne touchent que la serviette qu'ils utilisent. Sa fiabilité et sa simplicité d'entretien vous assurent une totale tranquillité d'esprit.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5510282
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsHand Towel Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.65
    • Largeur (pouces)13.2
    • Profondeur (pouces)8.1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    • Poids net (Lbs)6.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers