Publier vos produits
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1

    Traduit par Google,
    Le distributeur de papier toilette Tork Jumbo, au design Elevation, est conçu pour les sanitaires à forte fréquentation où l'efficacité et la réduction des coûts sont essentielles. Sa très grande capacité réduit le temps de maintenance et garantit un approvisionnement constant en papier. Les distributeurs Tork Elevation arborent un design fonctionnel et moderne qui impressionnera durablement vos clients.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5511284
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsHand Towel Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.5
    • Largeur (pouces)13
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)7.96
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers