Publier vos produits
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black

    Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black

    Traduit par Google,
    Les distributeurs Tork Elevation® Xpress® simplifient et complètent n'importe quel environnement, offrant une apparence propre et hygiénique. Notre nouveau design garantit une maintenance, un remplissage et une utilisation simples et intuitifs. Le système de distribution d'essuie-mains Tork Xpress pour essuie-mains pliés entre eux et à plis multiples fonctionne mieux dans les environnements qui exigent à la fois confort et hygiène. La conception mince permet d'économiser de l'espace et la distribution une à la fois signifie que vous ne touchez que la serviette que vous utilisez - aucune contamination croisée des leviers ou des manivelles. De plus, le bouclier hygiénique protège votre serviette jusqu'à son utilisation. Ce distributeur pleine grandeur est idéal pour les établissements de santé, ainsi que pour les toilettes haut de gamme des hôtels, restaurants et immeubles de bureaux.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.552028
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsHand Towel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)17.5
    • Largeur (pouces)11.9
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)2.59
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers