Publier vos produits
Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white
Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white
Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white

    Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white

    Traduit par Google,
    Les distributeurs Tork Elevation® Xpress® simplifient et complètent n'importe quel environnement, offrant une apparence propre et hygiénique. Notre nouveau design garantit une maintenance, un remplissage et une utilisation simples et intuitifs. Le système de distribution Tork Xpress pour essuie-mains pliés entre eux et pliés multiples fonctionne mieux dans les environnements qui exigent à la fois confort et hygiène. Tork Xpress Mini s'adapte là où les autres distributeurs ne peuvent pas. Mesurant seulement 12 pouces de haut, le Xpress ™ Mini est parfait pour les zones murales où l'espace est limité. La distribution une à la fois signifie que vous ne touchez que la serviette que vous utilisez - pas de contamination croisée par des leviers ou des manivelles. De plus, le bouclier hygiénique protège votre serviette jusqu'à son utilisation. Il est facile à nettoyer et à remplir.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.552120
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsHand Towel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.6
    • Largeur (pouces)11.9
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)1.92
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers