Publier vos produits
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Traduit par Google,
    Tork OptiServe® Coreless est un système de papier toilette haute capacité idéal pour les établissements où l'efficacité, la durabilité et le confort des utilisateurs sont primordiaux. C'est une alternative plus performante au papier toilette classique et aux rouleaux jumbo traditionnels. Grâce à une large gamme de distributeurs, un seul type de papier toilette suffit pour répondre aux différents besoins de l'établissement. Comparés au papier toilette classique, les rouleaux Tork OptiServe® Coreless contiennent deux fois plus de papier et, sans mandrin ni emballage, génèrent beaucoup moins de déchets.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.552520
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsContinuous Hand Towels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)28.74
    • Largeur (pouces)14.57
    • Profondeur (pouces)3.98
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers