Publier vos produits
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    Traduit par Google,
    Le système de distribution Tork Elevation DoorMate est un système de distribution un à la fois qui aide à protéger les mains contre les germes des poignées de porte. Le distributeur de papier hygiénique plié Tork Elevation et la poubelle de 5 litres fonctionnent ensemble pour créer The DoorMate. Moins de papier est utilisé dans vos toilettes, ce qui signifie moins de déchets, d'encombrement et de coûts. Le design mince prend moins de place, s'adapte n'importe où et est facile à installer et à remplir. La conception sans couture signifie moins de rainures pour cacher la saleté. La poubelle est un conteneur de 5L et s'adapte à n'importe quel sac en plastique standard de 5L ou 1 gal.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5640280
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsBin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13.3
    • Largeur (pouces)7.48
    • Profondeur (pouces)6.23
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    • Poids net (Lbs)1.92
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Numéro OmniClass23-39 45 25 13
    • Titre OmniClassSolid Waste Bins