Publier vos produits
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white

    Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white

    Traduit par Google,
    L'équilibre parfait entre luxe et valeur, notre système de distribution manuelle de savon mousse Tork Elevation® utilise une mousse riche et hautement concentrée dans un système de distribution fermé contrôlé. Ce nouveau système offre près de quatre fois plus de lavages des mains par recharge que le savon liquide tout en offrant une expérience unique, luxueuse, rafraîchissante et hygiénique. Usage contrôlé 0,4 ml par dose. Peu d'entretien, recharges faciles et rapides à remplacer. Plus de lavages des mains par recharge et une capacité élevée se traduisent par un faible coût d'utilisation - Recharges de bouteilles pliables scellées réduisant la contamination et garantissant une utilisation complète du produit.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.571501
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsSkin Care
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.26
    • Largeur (pouces)4.45
    • Profondeur (pouces)4.13
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Lbs)3.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord