Publier vos produits
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4

    Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4

    Traduit par Google,
    Le nouveau distributeur manuel de savon et de désinfectant Tork est un système flexible et polyvalent, compatible avec tous les savons et désinfectants liquides et en mousse Tork S4. Il vous permet d'utiliser une seule solution dans l'ensemble de vos locaux. Ces distributeurs, nouveaux et améliorés, offrent un dosage variable pour optimiser la consommation, l'hygiène et l'expérience utilisateur. De plus, la fenêtre transparente vous permet de vérifier le type et le niveau de recharge.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.581500
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsSoap
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.42
    • Largeur (pouces)4.41
    • Profondeur (pouces)3.9
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Lbs)0.18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers