Publier vos produits
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Walnut N4

Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Walnut N4

Traduit par Google,
Le distributeur de serviettes Tork Image Xpressnap® est la solution idéale pour les restaurants modernes, qu'ils proposent un service rapide ou complet, et qui mettent les serviettes à disposition dans un emplacement central. Fabriqué avec des matériaux authentiques, ce distributeur élégant délivre les serviettes une à une, améliorant ainsi l'hygiène et réduisant la consommation d'au moins 25 % par rapport aux distributeurs de serviettes traditionnels.
Spécifications techniques
  • Réference unique.72900
  • Famille de produitsSignature line
  • Groupe de produitsInterfold Dispenser Napkins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.6
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)5.5
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Description de l'Uniclass 2015Napkins