Publier vos produits
Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Traduit par Google,
    Le distributeur électronique de serviettes en rouleau Tork est conçu pour résister à une utilisation intensive dans les sanitaires, vous garantissant un fonctionnement aussi fluide qu'au premier jour. Durable et facile d'entretien, il offre une distribution hygiénique, efficace, élégante et intuitive d'un simple geste de la main. Il est compatible avec une large gamme de rouleaux de serviettes de 19 cm (7,5 pouces).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.771828
    • Famille de produitsOther
    • Groupe de produitsHand Towel Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.95
    • Largeur (pouces)12.32
    • Profondeur (pouces)9.32
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)9.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord