Publier vos produits
GRF Prime — Système de Plancher Surélevé sur Plots avec Grille et Supports Pedestal Prime
GRF Prime — Système de Plancher Surélevé sur Plots avec Grille et Supports Pedestal Prime

    GRF Prime — Système de Plancher Surélevé sur Plots avec Grille et Supports Pedestal Prime

    GRF Prime est le système de plancher surélevé d'extérieur sur grille d'Eterno Ivica, qui associe une grille structurelle aux supports réglables Pedestal Prime®. Contrairement à la pose sur plot unique, la grille crée un plan continu et résilient sur lequel les dalles autoportantes reposent librement, permettant tout schéma de pose: à joints décalés, en diagonale, multiformat, tapis de gazon synthétique ou poses mixtes.

    Le système fonctionne aussi bien avec la grille GRF standard qu'avec le panneau Grid Plus: 50×50 cm, 4 cm de hauteur, en polypropylène, la Grid Plus ajoutant une finition de surface en caoutchouc TPE antidérapant co-moulé. Dans les deux versions, les grilles s'assemblent entre elles par un emboîtement « en queue d'aronde » breveté, sans accessoires supplémentaires, formant une surface continue. La connexion mâle-femelle prévoit des espaces de tolérance qui absorbent la dilatation thermique, prévenant les déformations du sol posé.

    La sous-structure est complétée par les supports Pedestal Prime (PR), réglables de 15 à 420 mm, avec des têtes — autonivelantes ou fixes — qui se logent dans les emplacements dédiés sous la grille, aux angles, au centre et le long des bords. Les têtes à fixation rapide solidarisent les supports à la Grid Plus tout en préservant la visitabilité du support. Pour une sous-structure plus robuste, un support est ajouté au centre et le long des quatre côtés.

    GRF Prime accueille des finitions en grès cérame, marbre, pierre, dalles en béton et gazon synthétique, avec des entretoises dédiées (Mini DM, DLG, entretoise périphérique en acier inoxydable ou PP) pour aligner les joints. La pose minimale est de 4 grilles et 4 supports par mètre carré, sans limite maximale.

    Spécification
    • GRF Prime offre aux concepteurs une liberté de composition totale : des dalles autoportantes de toute dimension peuvent être posées selon n'importe quel schéma, du gazon synthétique peut être installé, et les deux peuvent être combinés sur la même surface. La grille répartit la charge sur un plan continu, offrant une sécurité et une stabilité supérieures à la pose sur plot unique, en particulier aux hauteurs surélevées importantes.

      La version Grid Plus ajoute une finition en caoutchouc TPE antidérapant co-moulé qui réduit le glissement des dalles, accélère leur positionnement et minimise les mouvements après pose. L'emboîtement en queue d'aronde breveté crée une surface continue et solide sans fixations supplémentaires, tandis que le système de tolérances intégré gère la dilatation thermique et prévient les déformations structurelles lors des variations saisonnières de température.

      Le système est rapide et simple à poser: il se pose à sec en extérieur, se met à niveau par le haut à l'aide de la clé de réglage et reste entièrement visitable pour les réseaux, les canalisations et le drainage. Avec les accessoires Greenlift, la même base Grid Plus permet de réaliser des toitures végétalisées extensives, réduisant la charge statique sur la toiture tout en maintenant la visitabilité de la stratigraphie.

      GRF Prime résiste à des températures jusqu'à −40°C avec une dureté Shore D 70. Eterno Ivica opère selon les certifications ISO 9001, ISO 14001 et SA 8000.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.grf-prime-grid-raised-floor-system
    • Famille de produitsGRF Prime
    • Groupe de produitsGRF System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-08-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code Uniclass 2015Ss_30_14_90_34
    • Description de l'Uniclass 2015Flag and slab pedestal-supported paving systems
    • Numéro OmniClass23-13 41 19 11 13
    • Titre OmniClassPedestals Roof Pavers