Publier vos produits
 Pedestal Prime® — Plot Réglable pour Planchers Surélevés d'Extérieur (15–420 mm)
 Pedestal Prime® — Plot Réglable pour Planchers Surélevés d'Extérieur (15–420 mm)
 Pedestal Prime® — Plot Réglable pour Planchers Surélevés d'Extérieur (15–420 mm)

    Pedestal Prime® — Plot Réglable pour Planchers Surélevés d'Extérieur (15–420 mm)

    Plot réglable pour planchers surélevés d'extérieur, avec tête autonivelante ou fixe. Hauteur 15–420 mm en 4 modèles, base brevetée avec fentes pour fixation des clips.

    Spécification
    • Plot réglable en hauteur pour planchers surélevés d'extérieur, permettant de niveler le revêtement sur terrasses, balcons, dalles sur plots et toitures accessibles, sur toute membrane d'étanchéité ou support solide.

      Le support Pedestal Prime® est le plot réglable d'Eterno Ivica pour la réalisation de planchers surélevés d'extérieur sur terrasses, balcons, dalles sur plots et toitures accessibles. Avec seulement 4 modèles (PR0–PR3), il couvre toutes les hauteurs de 15 à 420 mm grâce à la rehausse intégrée, qui élimine anneaux, tubes et rehausses supplémentaires.

      Sa tête bi-matière en PP + caoutchouc peut être utilisée autonivelante ou fixe, simplement en insérant le bloc de tête : elle s'adapte aussi bien aux pentes du support qu'aux poses parfaitement planes, avec un appui anti-bruit et antidérapant. Le réglage millimétrique de la hauteur s'effectue par le haut à l'aide de la clé dédiée, même une fois le revêtement posé.

      L'innovation part de la base : la base pleine de 320 cm² possède une forme brevetée qui assure stabilité et écoulement optimal de l'eau. Les fentes brevetées permettent la fixation rapide des clips pour une prise optimale du support, tandis que la prédécoupe sous la base permet de réaliser l'angle en une seule coupe. Le bloc de tête est intégré à la base et le support est livré déjà assemblé, réduisant l'encombrement en entrepôt et les coûts de transport.

      Pedestal Prime® accueille des revêtements en grès cérame, céramique, pierre naturelle, bois, WPC et lames composites, et est compatible avec toutes les têtes et accessoires de la gamme Pedestal/GRF/Woodeck (têtes standard Ø110 mm, XL Ø150 mm, en croix Ø130 mm, pour lambourdes en aluminium ou en bois, et à fixation rapide pour le système Grid Plus). Le système surélevé permet le passage visitable des réseaux et canalisations, absorbe les dilatations structurelles et supprime la chape, allégeant la structure.

      Sur le plan technique, Pedestal Prime® offre une compensation des pentes de 0 à 5 % (2,5 % pour le PR0), une résistance à la compression testée jusqu'à 23,5 kN par support, une réaction au feu de classe E (UNI-EN 13501-1:2009) et une résistance aux basses températures jusqu'à −40 °C, avec une tête de dureté Shore D 70.

      Fabriqué à partir de matières premières recyclables, il contribue à l'obtention de crédits LEED ; certains produits de la ligne Pedestal sont certifiés EPD. Eterno Ivica opère selon les certifications ISO 9001, ISO 14001 et SA 8000.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.supporti-pedestal-prime
    • Famille de produitsSupport
    • Groupe de produitsPedestal Prime®
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code ETIMEG000005
    • Nom ETIMSub-floor systems
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_47_22
    • Description de l'Uniclass 2015Decking and paving pedestals
    • Code CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Numéro OmniClass23-13 41 19 11 13
    • Titre OmniClassPedestals Roof Pavers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie