Publier vos produits
EAC LumaRail™ LED Handrail System
EAC LumaRail™ LED Handrail System
EAC LumaRail™ LED Handrail System

    EAC LumaRail™ LED Handrail System

    Traduit par Google,

    LumaRail™ – Illuminez en toute sécurité et avec style n'importe quel espace

    Améliorez vos conceptions avec LumaRail™, la solution de rampe LED ultime conçue pour améliorer la sécurité et l'esthétique dans les maisons, les bâtiments et les espaces commerciaux. Conçu pour les architectes, LumaRail™ offre 16 pieds (4877 mm) d'éclairage LED intégré , mettant parfaitement en valeur les garde-corps de sécurité et éclairant les passages critiques.

    Conçu pour la polyvalence, LumaRail™ propose un éclairage logé dans un canal en aluminium qui peut être dissimulé dans des rampes en acier inoxydable ou en bois , vous offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour s'adapter à n'importe quelle esthétique de conception. Tout le câblage est discrètement dissimulé à travers les supports de rampe, garantissant une apparence propre et homogène.

    Avec son matériel en acier inoxydable SS316 de qualité supérieure disponible en finitions satinées ou noires graphite (finitions personnalisées disponibles), LumaRail™ allie durabilité et élégance intemporelle. Son kit électrique intérieur certifié garantit des performances fiables, créant des environnements plus sûrs et plus accessibles pour tous.

    Adaptable à tout projet, LumaRail™ s'intègre sans effort dans votre vision, offrant à la fois une sécurité pratique et un design saisissant. Illuminez les espaces avec utilité et sophistication : choisissez LumaRail™ pour éclairer la voie à suivre.




    Spécification
      • LED Strip: 
        • 4200 K 
        • 24V Power Supply (Dimmable)
        • 4877mm (16ft) length
      • Hardware
        • SS316 Grade Stainless Steel
        • Satin Finish or Graphite Black Finish (Custom Finishes available)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EAC-LumaRail-LED-Handrail-System
    • Famille de produitsRailings
    • Groupe de produitsLED Handrail Systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)24
    • Largeur (mm)4877
    • Profondeur (mm)24
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Poids net (Kg)2.63
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing