Publier vos produits
Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump
Eurofred

Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump

Traduit par Google,

Cette pompe à chaleur air-eau haute capacité est un système aérothermique monobloc conçu pour les applications résidentielles, commerciales ou industrielles de grande envergure. Elle offre une solution complète et multifonctionnelle pour le chauffage, la climatisation et la production d'eau chaude sanitaire. Utilisant le fluide frigorigène R32, cet appareil allie haute performance et faible impact environnemental par rapport aux fluides frigorigènes traditionnels.

Conçue pour une installation extérieure, cette unité robuste est capable de gérer des besoins thermiques élevés. Elle intègre une technologie Inverter avancée pour optimiser la consommation d'énergie et s'intègre facilement aux systèmes de climatisation existants à eau (radiateurs, ventilo-convecteurs ou plancher chauffant). Elle offre des fonctionnalités de gestion intelligente via Modbus pour un contrôle centralisé du bâtiment.

Spécification
  • NameMonobloc Drive 50TXMonobloc Drive 75TX
    Model Code3IDA115373IDA11538
    Heating Capacity (kW)5.07.5
    Cooling Capacity (kW)5.07.0
    Energy Class (35°C / 55°C)A+++ / A++A+++ / A++
    COP (Heating)4.704.60
    EER (Cooling)4.304.00
    Refrigerant TypeR32R32
    Sound Pressure Level dB(A)4648
    Dimensions (WxHxD mm)1150 x 758 x 3451150 x 758 x 345
    Net Weight (kg)9698
    Power Supply230V / 1 / 50Hz230V / 1 / 50Hz
Spécifications techniques
  • Réference unique.daitsu-50tx-monobloc-drive-50kw
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Classification IFCDispositif de Conversion d’Énergie
  • Code ETIMEC000393
  • Nom ETIMHot water heat pump
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
  • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters