Système de production d'ECS haute température, pour installations à forte consommation.
La pompe à chaleur CO2 HT PRO permet de produire de l'eau chaude sanitaire jusqu'à 90 °C facilement et avec une efficacité maximale. Elle est conçue pour les applications commerciales légères ou commerciales nécessitant une production d'eau comprise entre 3 000 et 15 000 litres par jour. Son principal avantage réside dans l'utilisation du réfrigérant naturel R-744 (CO2), qui permet de réduire jusqu'à 70 % la facture énergétique par rapport aux systèmes de chaudière traditionnels, tout en minimisant l'impact environnemental.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Espagne |
Portugal |