Publier vos produits
Mini Chiller
Eurofred

Mini Chiller

Traduit par Google,

La gamme de refroidisseurs d'eau Daitsu convient à toutes les puissances, s'adaptant aux applications résidentielles, commerciales légères et commerciales.

La nouvelle série de refroidisseurs d'eau R-32 de Daitsu se compose de trois gammes : Mini, Fit et Modular.

Ils s'adaptent à toutes les exigences de puissance grâce à la fonction de modularité jusqu'à 6 unités dans le cas de la gamme Fit et 16 unités dans le cas de la gamme Modular, travaillant de manière coordonnée et pouvant s'adapter à des installations de 6 Kw à 2 200 Kw de puissance installée.

Spécification
  • Daitsu's new air/water inverter mini chillers operate with R-32 refrigerant gas for A+++ maximum energy efficiency. Thanks to its compact design in all power ratings, from 5 kW to 16 kW, it can be installed in any space. In addition, they include the hydronics module integrated inside the unit, for connection to fancoils, radiant floor or other residential, light commercial and small process applications.
Spécifications techniques
  • Réference unique.mini-chiller
  • Famille de produitsHeat Pump
  • Groupe de produitsHeat Pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Classification IFCActionneur