Publier vos produits
Modular Chiller
Modular Chiller
Modular Chiller
    Eurofred

    Modular Chiller

    Traduit par Google,

    La gamme de refroidisseurs d'eau Daitsu convient à toutes les puissances, s'adaptant aux applications résidentielles, commerciales légères et commerciales.

    La nouvelle série de refroidisseurs d'eau R-32 de Daitsu se compose de trois gammes : Mini, Fit et Modular.

    Ils s'adaptent à toutes les exigences de puissance grâce à la fonction de modularité jusqu'à 6 unités dans le cas de la gamme Fit et 16 unités dans le cas de la gamme Modular, travaillant de manière coordonnée et pouvant s'adapter à des installations de 6 Kw à 2 200 Kw de puissance installée.

    Spécification
    • Daitsu Modular Chiller is the range of modular water chillers from 70 to 130 kW of power that allow you to combine up to 16 units connected in parallel with the same control logic. Thanks to their inverter and compressor motor and the use of low-GWP R-32 refrigerant gas, they achieve A++ energy efficiency.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.modular-chiller
    • Famille de produitsHeat Pump
    • Groupe de produitsHeat Pump
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
    • Classification IFCActionneur