Publier vos produits
Delfos®1000 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Delfos®1000 PIR Insulated sandwich panel

4.0 sur 5 étoiles4.0(11 Avis)
Traduit par Google,
Delfos®1000 PIR est un panneau sandwich isolant en polyisocyanurate (PIR) double peau autoportant pour toiture, avec système de joint de fixation caché. Épaisseurs de 30 mm à 100 mm. Couverture largeur 1000 mm. Couleurs et revêtements à choisir en fonction de l'environnement. Demandez le guide des couleurs standard. Utilisé pour les toitures industrielles.
Spécification
  • Delfos®1000 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for roofing, with hidding fixing joint system. Thicknesses from 30 mm up to 100 mm. Thicknesses ranging: 30, 40, 50, 60, 80 and 100mm. Cover width 1000 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for industrial roofing. Recommended steep gradient of over 7 %. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with seal covers and self-drilling fixtures. Optional complements: transversal overlap with plastic film, Delfos cover to hide foam edge, embossed ridge flashing.
Spécifications techniques
  • Réference unique.delfos_1000_pir
  • Famille de produitsRoof sandwich panel
  • Groupe de produitsHidden fixing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515