Publier vos produits
Eurobac®80 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobac®80 Self-supporting steel roof decking profile

Traduit par Google,

Profilé de platelage en acier autoportant Europerfil EUROBAC® 80 (bac) (1.405.80). Profondeur du profil 80 mm, largeur de couverture 405 mm et épaisseur de 0,75 mm à 1,20 mm. Tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782).

Spécification
  • Europerfil EUROBAC® 80 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.405.80). Depth of profile 80 mm, cover width 405 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Perforation is allowed for Eurosilence and Europhone acoustic solutions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eurobac_80_cd
  • Famille de produitsRoof decking
  • Groupe de produitsMetal profile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)405
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit