Publier vos produits
Entropia® Architectural metal profile for wall cladding
Europerfil

Entropia® Architectural metal profile for wall cladding

Traduit par Google,

Profilé architectural en acier ENTROPIA® pour revêtement mural (7.109.50). Profondeur de profil 50 mm. Largeur de couverture 765 mm. Épaisseur de 0,6 mm à 1,20 mm. en tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standards Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Pose de façade verticale et horizontale.

Spécifications techniques
  • Réference unique.entropia_fa
  • Famille de produitsWall cladding
  • Groupe de produitsMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)50
  • Largeur (mm)765
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures