Publier vos produits
Eurobase®106 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobase®106 Self-supporting steel roof decking profile

Traduit par Google,
Profilé de platelage en acier autoportant Europerfil EUROBASE® 106 (3.250.106). Profil autoportant à grandes portées entre appuis (entre 4,5 et 7,5 m*). Profondeur du profil 106 mm, largeur de couverture 750 mm et épaisseur de 0,75 mm à 1,20 mm. Tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782).
Spécification
  • Europerfil EUROBASE® 106 self-supporting steel roof decking profile (3.250.106). Self-supporting profile with large spans between supports (between 4.5 and 7.5 m*). Depth of profile 106 mm, cover width 750 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions, plain mechanical curving** (minimum radius: 40 m for a 1mm thickness profile. Consult us for other thicknesses.) * Depending on the width of the supports. Technical sheet corresponding to a support width of 60mm. Consult our technical department for widths of 120 and 160 mm. ** Remark: the curving process decrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eurobase_106_cd
  • Famille de produitsRoof decking
  • Groupe de produitsMetal profile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)106
  • Largeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit