Publier vos produits
Eurobase®106 Self-supporting steel for permanent formwork
Europerfil

Eurobase®106 Self-supporting steel for permanent formwork

Traduit par Google,

Support de coffrage perdu profilé métallique EUROBASE 106 (3.250.106) d'Europerfil. Hauteur de nerf 106 mm, largeur utile 750 mm et épaisseur de 0,75 mm à 1,20 mm. acier galvanisé 320 N/mm2 ou prélaqué (selon XP P 34.301 et EN 10169) dans les couleurs et revêtements standards Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Compléments auxiliaires : joint polyéthylène selon section du profilé, angles périmétriques des plaques.

Spécification
  • Support permanent formwork EUROBASE 106 (3.250.106) metal profile from Europerfil. Nerve height 106 mm, useful width 750 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. galvanised 320 N/mm2 or pre-lacquered steel (as per XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Auxiliary complements: polyethylene seal depending on profile section, plate perimeter angles.

    translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions, plain mechanical curving** (minimum radius: 40 m for a 1mm thickness profile. Consult us for other thicknesses.) * Depending on the width of the supports. Technical sheet corresponding to a support width of 60mm. Consult our technical department for widths of 120 and 160 mm. ** Remark: the curving process decrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eurobase_106_ep
  • Famille de produitsRoof decking
  • Groupe de produitsMetal profile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)106
  • Largeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit