Publier vos produits
Euromodul®44 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Euromodul®44 Self-supporting steel profile for roofing

4.2 sur 5 étoiles4.2(12 Avis)
Traduit par Google,
Profilé en acier autoportant Europerfil EUROMODUL®44 pour toiture (5.174.44). Profondeur du profil 44 mm, largeur de couverture 860 mm et épaisseur de 0,6 mm à 1,20 mm. Tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782).
Spécification
  • Europerfil EUROMODUL®44 self-supporting steel profile for roofing (5.174.44). Depth of profile 44 mm, cover width 860 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curved (minimum radius 450 mm).
Spécifications techniques
  • Réference unique.euromodul_44_cs
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsMetal profile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)44
  • Largeur (mm)860
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit