Publier vos produits
Giza®400 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Giza®400 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

Traduit par Google,
Profilé architectural en acier autoportant GIZA® pour revêtement mural (1.400.85). Profondeur du profilé 85 mm. Largeur de couverture 400 mm. Épaisseur de 0,7 mm à 1,20 mm. en tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Pose de façade verticale et horizontale.
Spécification
  • GIZA® architectural self-supporting steel profile for external walls (1.400.85). Depth of profile 85 mm. Cover width 400mm. Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Perforation is allowed for lighting and natural ventilation. Other materials (aluminium, stainless steel, corten, copper and brass) please contact Europerfil Technical Dept.
Spécifications techniques
  • Réference unique.giza_400_fa
  • Famille de produitsWall cladding
  • Groupe de produitsMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)85
  • Largeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures