Publier vos produits
Eurobase®67 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobase®67 Self-supporting steel roof decking profile

Traduit par Google,
Profilé de platelage en acier autoportant Europerfil EUROBASE® 67 (4.202.67). Profondeur du profil 67 mm, largeur de couverture 810 mm et épaisseur de 0,7 mm à 1,20 mm. Tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782).
Spécification
  • Europerfil EUROBASE® 67 self-supporting steel roof decking profile (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eurobase_67_cd
  • Famille de produitsRoof decking
  • Groupe de produitsMetal profile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)67
  • Largeur (mm)810
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit