Publier vos produits
Monaco w/ Wall Jambs Dual Sliding Shower Door
Monaco w/ Wall Jambs Dual Sliding Shower Door
Monaco w/ Wall Jambs Dual Sliding Shower Door
Monaco w/ Wall Jambs Dual Sliding Shower Door
Monaco w/ Wall Jambs Dual Sliding Shower Door
Monaco w/ Wall Jambs Dual Sliding Shower Door

    Monaco w/ Wall Jambs Dual Sliding Shower Door

    Traduit par Google,

    MONACO AVEC BUTÉES MURALES | PORTE DE DOUCHE COULISSANTE DOUBLE SANS CADRE

    Le système de porte de douche coulissante double sans cadre Eurotech Monaco avec montants muraux est un modèle haut de gamme conçu pour l'hôtellerie, les immeubles résidentiels et les espaces commerciaux. Doté de deux panneaux de verre entièrement ouvrants, il offre un accès pratique des deux côtés, idéal pour les douches dont les équipements et commandes sont situés sur les murs opposés.

    Alliant un style architectural contemporain à une meilleure étanchéité à l'eau, le Monaco est doté de verre de sécurité trempé de 10 mm (3/8"), d'ensembles de rouleaux supérieurs et inférieurs apparents en acier inoxydable de type 304 avec des détails distinctifs en rainure en V et d'un rail supérieur en aluminium profilé pour un fonctionnement fluide et fiable.

    Les montants muraux en aluminium pleine hauteur offrent une finition impeccable et améliorent l'étanchéité entre les panneaux de verre et les parois de douche. Le système comprend un rail supérieur en aluminium ajustable sur site et des roulettes réglables pour compenser les variations de largeur d'ouverture et les défauts d'aplomb des murs. Des dimensions sur mesure pour le secteur de l'hôtellerie sont disponibles, ainsi qu'un large choix de vitrages et de finitions de quincaillerie coordonnées.

    Pour les applications hôtelières, le film de protection EuroSafe Glass Film est appliqué en usine afin de retenir les fragments de verre en cas de bris accidentel. Le traitement de protection EnduroShield, disponible en option, contribue à réduire les besoins de nettoyage et d'entretien.

    Spécification
    • MONACO WITH WALL JAMBS | Product Features & SpecificationsSizing & Configurations

      • Frameless dual-sliding shower door system with both glass panels operable
      • Standard heights: 66" (tub) and 78" (shower)
      • Custom hospitality widths & heights available
      • Aluminum top track can be field-trimmed to accommodate opening-width variations up to 2-1/2" 

      Glass & Safety

      • Standard: 3/8" (10mm) clear tempered safety glass
      • Optional: 5/16" (8mm) tempered glass for select configurations
      • Optional low-iron and obscure glass
      • SGCC-certified tempered safety glass compliant with ANSI Z97.1
      • EuroSafe Glass Film: Factory-applied transparent fragment-retention safety film, standard for hospitality applications, designed to retain glass fragments in the event of accidental breakage
      • Optional EnduroShield protective glass treatment to help reduce cleaning and maintenance

      Hardware & Installation

      • Aluminum top track with full-height vertical aluminum wall jambs
      • (8) dual-sided 1-3/4" (45mm) diameter Type 304 stainless steel rollers with integrated bearings
      • Distinctive V-groove roller detailing on both sides of the glass
      • Upper load-bearing rollers and lower anti-lift retaining rollers
      • Adjustable roller assemblies for precise glass alignment
      • Accommodates up to 3/8" out-of-plumb wall conditions
      • Integrated wall-bracket glass retention and safety bumpers
      • Available finishes: Chrome, Brushed Nickel, Matte Black

      Handles & Towel Bars

      • Standard: (2) 19" flat-style vertical handles with knobs on backside, one on each sliding panel
      • Optional configurations include alternate pull handles, ladder-style handles, flush pulls, and towel bars
      • Custom handle and towel-bar combinations available for project specifications

      Seals & Water Containment

      • Full-height aluminum wall jambs for enhanced water containment
      • Integrated wall-jamb bumpers at closing positions
      • Stainless steel bottom guide
      • No separate vertical V-seals required with wall-jamb configuration
      • Clear overlap seals where required
      • Aluminum water guard or polycarbonate L-seal threshold options

      Hospitality Applications

      • Designed for hotel guest rooms, multifamily developments, and high-use commercial environments
      • Factory-configured glass and hardware for project-specific dimensions
      • Coordinated hardware kits for efficient installation
      • Backed by Eurotech's standard 5-year commercial warranty, subject to published te
    Spécifications techniques
    • Réference unique.monaco-w-wall-jambs
    • Famille de produitsTwinglide Series
    • Groupe de produitsDouble Sliding Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Portes de douche
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC010962
    • Nom ETIMShower door
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_32
    • Description de l'Uniclass 2015Frameless glass door systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord