Les receveurs et parois de douche en marbre synthétique d'Eurotech offrent une combinaison exceptionnelle d'esthétique et de performance. Conçus pour être à la fois plus résistants et plus légers , ces panneaux résistent à la chaleur, aux produits chimiques, à l'humidité, au feu et à la corrosion , garantissant ainsi une durabilité optimale . Leur entretien est facile et leur installation, sans joint, est propre et rapide . Polyvalents, ils sont disponibles en épaisseurs de 3 mm ou 6 mm , en ensembles de 2 ou 3 parois , et dans une gamme de finitions élégantes : du blanc lisse et du blanc marbré façon métro aux styles mats tels que chevrons , imitation bois , hexagones , roche rayée , ardoise et vagues . Ces solutions offrent une esthétique personnalisable , un excellent rapport qualité-prix et une performance durable pour les applications hôtelières et commerciales.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |