Publier vos produits
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels

    Simulated Marble Wall Panels

    Traduit par Google,

    Les receveurs et parois de douche en marbre synthétique d'Eurotech offrent une combinaison exceptionnelle d'esthétique et de performance. Conçus pour être à la fois plus résistants et plus légers , ces panneaux résistent à la chaleur, aux produits chimiques, à l'humidité, au feu et à la corrosion , garantissant ainsi une durabilité optimale . Leur entretien est facile et leur installation, sans joint, est propre et sans salissures . Polyvalents, ils sont disponibles en épaisseurs de 3 mm ou 6 mm , en ensembles de 2 ou 3 parois , et dans une gamme de finitions élégantes : du blanc lisse et du blanc marbré façon métro aux styles mats tels que chevrons , imitation bois , hexagones , roche rayée , ardoise et vagues . Ces solutions offrent une esthétique personnalisable , un excellent rapport qualité-prix et une performance durable pour les applications hôtelières et commerciales.

    • Plus fort et plus léger
    • Conçu pour durer
    • Résistant à la chaleur et aux produits chimiques
    • Zéro joint. Zéro dégât.
    • Résistant à l'humidité, au feu et à la corrosion
    • Entretien facile
    • Esthétique personnalisable
    • valeur à long terme
    • Rentable pour les projets
    • Choix durable
    Spécification
    • Design Patterns

      • Full Smooth White
      • Full Smooth Marble White
      • Subway Tile White
      • Subway Tile Marble White
      • Herringbone (Matte finish)
      • Slate Stone (Matte finish)
      • Hexagon (Matte finish)
      • Wood Grain (Matte finish)
      • Striped Rock (Matte finish)
      • Wave (Matte finish)

      Wall Set Options (vary by design pattern)

      • 2-wall set or 3-wall set configurations
      • Thickness options: 1/8” or 1/4”


      Spécifications techniques
      • Réference unique.simulated-marble-wall-panels
      • Famille de produitsSimulated Marble
      • Groupe de produitsShower Pans and Walls
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-12-01
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
      • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
      • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
      • Numéro OmniClass23-31 17 25
      • Titre OmniClassShower Screens