Publier vos produits
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door

    Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door

    Traduit par Google,

    PORTE DE DOUCHE COULISSANTE DOUBLE SANS CADRE WINDSOR TWINGLIDE

    Notre gamme Twinglide se compose de douches de style porte de grange sans cadre, dont les deux portes sont ouvrables, ce qui est une excellente option lorsque les pommes de douche et les robinets de commande se trouvent sur des murs opposés.

    Spécification
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8" (10mm) clear tempered glass
      • Optional: ultra-clear (low iron) tempered glass
      • Optional EnduroShield coating to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • 304 stainless steel hardware
      • (4) 70mm dual-sided top rollers
      • (4) 40mm dual-sided bottom rollers
      • Up to 3/8" out-of-plumb adjustability
      • Door grippers incorporated into wall brackets
      • Finishes: polished stainless, matte black, brushed stainless

      🔹 Handles & Towel Bars

      • Includes (2) 19" flat-style handles with knob on back side

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverter sets: aluminum and polycarbonate

      🔹 Configurations

      • Left or right sliding door options
    Spécifications techniques
    • Réference unique.windsor
    • Famille de produitsTwinglide Series
    • Groupe de produitsDouble Sliding Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Portes de douche
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC010962
    • Nom ETIMShower door
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_32
    • Description de l'Uniclass 2015Frameless glass door systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors