Publier vos produits
AT Cooling Tower - Bottom Connection
AT Cooling Tower - Bottom Connection
AT Cooling Tower - Bottom Connection
AT Cooling Tower - Bottom Connection
AT Cooling Tower - Bottom Connection

    AT Cooling Tower - Bottom Connection

    Traduit par Google,

    Conditions d'utilisation : Ce fichier PRÉLIMINAIRE est fourni par EVAPCO, Inc. pour aider à la conception et à des fins d'information uniquement. Les informations contenues dans ce fichier Revit sont sujettes à modification sans préavis et peuvent ne pas refléter le produit final fourni. Veuillez noter que toutes les informations de conception doivent être confirmées au moment de l'achat. Les ingénieurs doivent évaluer toutes les informations. EVAPCO Inc. n'est en aucun cas responsable des informations fournies dans ce fichier Revit, y compris, mais sans s'y limiter, des erreurs, omissions, modifications ou pertes ou dommages subis suite à l'utilisation ou à la confiance accordée à ce fichier Revit. EVAPCO, Inc. ne donne aucune garantie quant à l'utilisation des informations en termes d'exactitude, de validité, d'inclusivité ou de conformité à tout code réglementaire ou à toute loi et réglementation gouvernementale. Tous les utilisateurs acceptent tous les risques associés à toute utilisation de ces informations.


    Fruit de décennies de savoir-faire en ingénierie, la série de tours de refroidissement Advanced Technology (AT) d'EVAPCO est dotée d'une technologie de pointe à tirage induit et à contre-courant pour offrir des avantages de fonctionnement supérieurs dans n'importe quel climat. De la performance à la maintenance, elles fonctionnent tout simplement plus intelligemment.

    *Après avoir importé la famille AT Revit, pour choisir entre un ventilateur standard, un ventilateur à faible bruit ou un ventilateur à très faible bruit, utilisez le numéro de modèle spécifié avec le désignateur approprié dans la liste des modèles.*


    Spécification
    • MasterFormat Specification is available in Download

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AT-BTMConnection
    • Famille de produitsCooling Towers
    • Groupe de produitsAT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCTour de refroidissement
    • Nom UNSPSCCooling exchangers
    • Code UNSPSC40101702
    • Code Uniclass 2015En_30_70_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cooling towers
    • Code CSI MasterFormat 201423 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cooling Towers
    • Numéro OmniClass23-33 23 00
    • Titre OmniClassCooling Towers
    • Code CSI UniFormat IID3030
    • Titre CSI UniFormat IICooling Generating Systems