Publier vos produits
ATC Evaporative Condenser
ATC Evaporative Condenser
ATC Evaporative Condenser
ATC Evaporative Condenser
ATC Evaporative Condenser
ATC Evaporative Condenser
ATC Evaporative Condenser
ATC Evaporative Condenser

    ATC Evaporative Condenser

    Traduit par Google,

    Conditions d'utilisation : Ce fichier PRÉLIMINAIRE est fourni par EVAPCO, Inc. pour aider à la conception et à des fins d'information uniquement. Les informations contenues dans ce fichier Revit sont sujettes à modification sans préavis et peuvent ne pas refléter le produit final fourni. Veuillez noter que toutes les informations de conception doivent être confirmées au moment de l'achat. Les ingénieurs doivent évaluer toutes les informations. EVAPCO Inc. n'est en aucun cas responsable des informations fournies dans ce fichier Revit, y compris, mais sans s'y limiter, des erreurs, omissions, modifications ou pertes ou dommages subis suite à l'utilisation ou à la confiance accordée à ce fichier Revit. EVAPCO, Inc. ne donne aucune garantie quant à l'utilisation des informations en termes d'exactitude, de validité, d'inclusivité ou de conformité à tout code réglementaire ou à toute loi et réglementation gouvernementale. Tous les utilisateurs acceptent tous les risques associés à toute utilisation de ces informations.

    Le condenseur évaporatif à technologie avancée d'origine offre une solution de ventilateur axial à tirage induit pour une large gamme d'applications de refroidissement. Le serpentin Thermal-Pak II® de l'ATC-E est doté d'une amélioration du tube interne CrossCool™ pour un coefficient de transfert de chaleur interne accru du serpentin, augmentant ainsi la capacité de refroidissement de l'unité.

    *Après avoir importé la famille ATC Revit, pour choisir entre un ventilateur standard, un ventilateur à faible bruit ou un ventilateur à très faible bruit, utilisez le numéro de modèle spécifié avec le désignateur approprié dans la liste des modèles.*


    Spécification
      • Cooling Tower, Evapco , Condenser , ATC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATC
    • Famille de produitsCondensers - Evaporative
    • Groupe de produitsATC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
    • Classification IFCCondensateur
    • Nom UNSPSCCondensing units
    • Code UNSPSC40101704
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_27
    • Description de l'Uniclass 2015Evaporative cooling units
    • Code CSI MasterFormat 201423 63 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Evaporative Refrigerant Condensers
    • Numéro OmniClass23-33 43 13
    • Titre OmniClassEvaporative Condenser Units
    • Code CSI UniFormat IID3030
    • Titre CSI UniFormat IICooling Generating Systems