Publier vos produits
AT Atlas Cooling Tower

AT Atlas Cooling Tower

4.7 sur 5 étoiles4.7(11 Avis)
Traduit par Google,

Conditions d'utilisation : Ce fichier PRÉLIMINAIRE est fourni par EVAPCO, Inc. pour aider à la conception et à des fins d'information uniquement. Les informations contenues dans ce fichier Revit sont sujettes à modification sans préavis et peuvent ne pas refléter le produit final fourni. Veuillez noter que toutes les informations de conception doivent être confirmées au moment de l'achat. Les ingénieurs doivent évaluer toutes les informations. EVAPCO Inc. n'est en aucun cas responsable des informations fournies dans ce fichier Revit, y compris, mais sans s'y limiter, des erreurs, omissions, modifications ou pertes ou dommages subis suite à l'utilisation ou à la confiance accordée à ce fichier Revit. EVAPCO, Inc. ne donne aucune garantie quant à l'utilisation des informations en termes d'exactitude, de validité, d'inclusivité ou de conformité à tout code réglementaire ou à toute loi et réglementation gouvernementale. Tous les utilisateurs acceptent tous les risques associés à toute utilisation de ces informations.

Pour garantir une fiabilité à 100 % pour les exigences élevées des applications de refroidissement critiques, l'Atlas est conçu avec des composants de qualité et fabriqué selon des normes rigoureuses. Les matériaux de construction durables garantissent la longévité attendue des produits EVAPCO. Les tours de refroidissement sont conçues en grands modules pour faciliter l'installation et réduire le travail d'assemblage sur le terrain requis. En tant que tour de refroidissement modulaire la plus économe en énergie du marché, l'Atlas est inégalée en termes de capacité certifiée CTI par cellule.

Après avoir importé la famille ATlas Revit, utilisez le numéro de modèle spécifié avec le désignateur approprié dans la liste des modèles.



Spécification
  • MasterFormat Specification is available in Download

Spécifications techniques
  • Réference unique.Atlas
  • Famille de produitsCooling Towers
  • Groupe de produitsAT Atlas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCTour de refroidissement
  • Code Uniclass 2015En_30_70_17
  • Description de l'Uniclass 2015Cooling towers
  • Code CSI MasterFormat 201423 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cooling Towers
  • Numéro OmniClass23-33 23 00
  • Titre OmniClassCooling Towers
  • Code CSI UniFormat IID3030
  • Titre CSI UniFormat IICooling Generating Systems