Publier vos produits
LPT Cooling Tower

LPT Cooling Tower

Traduit par Google,

Conditions d'utilisation : Ce fichier PRÉLIMINAIRE est fourni par EVAPCO, Inc. pour aider à la conception et à des fins d'information uniquement. Les informations contenues dans ce fichier Revit sont sujettes à modification sans préavis et peuvent ne pas refléter le produit final fourni. Veuillez noter que toutes les informations de conception doivent être confirmées au moment de l'achat. Les ingénieurs doivent évaluer toutes les informations. EVAPCO Inc. n'est en aucun cas responsable des informations fournies dans ce fichier Revit, y compris, mais sans s'y limiter, des erreurs, omissions, modifications ou pertes ou dommages subis suite à l'utilisation ou à la confiance accordée à ce fichier Revit. EVAPCO, Inc. ne donne aucune garantie quant à l'utilisation des informations en termes d'exactitude, de validité, d'inclusivité ou de conformité à tout code réglementaire ou à toute loi et réglementation gouvernementale. Tous les utilisateurs acceptent tous les risques associés à toute utilisation de ces informations.

Fruit de décennies de savoir-faire en ingénierie, la série de tours de refroidissement LPT d'EVAPCO est dotée d'une technologie de pointe à tirage forcé et à contre-courant pour offrir des avantages de fonctionnement supérieurs dans n'importe quel climat. Des performances à la maintenance, elles fonctionnent tout simplement plus intelligemment. La série LPT établit la norme en matière de tours de refroidissement à tirage forcé à profil bas et à faible bruit, équipées d'un ventilateur centrifuge, particulièrement adaptées aux configurations intérieures et canalisées ou aux zones à hauteur limitée.

Spécification
  • MasterFormat Specification is available in Download

Spécifications techniques
  • Réference unique.LPT
  • Famille de produitsCooling Towers
  • Groupe de produitsLPT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCTour de refroidissement
  • Code Uniclass 2015En_30_70_17
  • Description de l'Uniclass 2015Cooling towers
  • Code CSI MasterFormat 201423 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cooling Towers
  • Numéro OmniClass23-33 23 00
  • Titre OmniClassCooling Towers
  • Code CSI UniFormat IID3030
  • Titre CSI UniFormat IICooling Generating Systems