Publier vos produits
PMRC Evaporative Condenser
PMRC Evaporative Condenser
PMRC Evaporative Condenser

    PMRC Evaporative Condenser

    Traduit par Google,

    Conditions d'utilisation : Ce fichier PRÉLIMINAIRE est fourni par EVAPCO, Inc. pour aider à la conception et à des fins d'information uniquement. Les informations contenues dans ce fichier Revit sont sujettes à modification sans préavis et peuvent ne pas refléter le produit final fourni. Veuillez noter que toutes les informations de conception doivent être confirmées au moment de l'achat. Les ingénieurs doivent évaluer toutes les informations. EVAPCO Inc. n'est en aucun cas responsable des informations fournies dans ce fichier Revit, y compris, mais sans s'y limiter, des erreurs, omissions, modifications ou pertes ou dommages subis suite à l'utilisation ou à la confiance accordée à ce fichier Revit. EVAPCO, Inc. ne donne aucune garantie quant à l'utilisation des informations en termes d'exactitude, de validité, d'inclusivité ou de conformité à tout code réglementaire ou à toute loi et réglementation gouvernementale. Tous les utilisateurs acceptent tous les risques associés à toute utilisation de ces informations.

    La gamme de produits PMRC repensée utilise une configuration de ventilateur axial à un étage au niveau du sol avec plus de redondance, une fiabilité accrue et un accès facile pour la maintenance. Le PMRC est doté d'une bobine Thermal-Pak II® avec amélioration du tube interne CrossCool™ pour un coefficient de transfert de chaleur interne accru de la bobine et donc une capacité de refroidissement accrue de l'unité. Le PMRC offre le plus grand nombre de modèles et de tailles de boîtiers du secteur et est conçu avec une construction conforme aux normes IBC.


    Après avoir importé la famille PMRC Revit, utilisez le numéro de modèle spécifié avec le désignateur approprié dans la liste des modèles.

    Spécification
      • Cooling Tower, Evapco , Condenser , PMRC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PMRC
    • Famille de produitsCondensers - Evaporative
    • Groupe de produitsATC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
    • Classification IFCCondensateur
    • Nom UNSPSCCondensing units
    • Code UNSPSC40101704
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_27
    • Description de l'Uniclass 2015Evaporative cooling units
    • Code CSI MasterFormat 201423 63 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Evaporative Refrigerant Condensers
    • Numéro OmniClass23-33 43 13
    • Titre OmniClassEvaporative Condenser Units
    • Code CSI UniFormat IID3030
    • Titre CSI UniFormat IICooling Generating Systems