Publier vos produits
Single-Piece Transfer Shower with Return Flange |  Exterior Dimensions: 38” x 38”
EverFab

Single-Piece Transfer Shower with Return Flange | Exterior Dimensions: 38” x 38”

Traduit par Google,

Cette douche de transfert de 38 po x 38 po comprend une bride de retour, assurant l'accessibilité et la conformité aux normes ADA.

Caractéristiques standard

  • Type : Cabine de douche monobloc à retour d’eau. Disponible en version droite ou gauche.
  • Couleur : Blanc
  • Dimensions extérieures : 96,5 cm (L) x 96,5 cm (P) x 199,5 cm (H)
  • Matériaux : Gelcoat et composite de fibre de verre
  • Poids approximatif : 130 livres.

Certifications et conformité au code d'accessibilité

  • Code uniforme de plomberie
  • CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
  • ADA
  • ICC A117.1 - 2017 ANSI Type A
  • HUD / FHA

Garantie

  • 30 ans limité

Renforcement

  • Entièrement renforcé par le matériau composite unique d'EverFab, permettant l'installation en usine ou sur site de barres d'appui et d'un siège conformes aux normes ADA.
Spécification
  • Architectural Specifications
    A. Shower Stall:

    • Model: No. S3838RFA-L/R
    • Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return flange, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    • Exterior dimensions: 38 inches wide x 41 inches deep x 78-1/2 inches high
    • Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    • Threshold: Standard Low Profile Threshold Detail
    • Accessibility Accessories: A0 A1 Custom accessory configuration
    • Non Standard Accessories: Furnish with curtain rod, shower curtain, recessed soap dish, composite corner shelf, shower slide-bar kit, EverFab tub-wrap, shower drain, 18” grab bar, 24” grab bar, custom grab bar, folding seat, [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    • Accessory Style: Standard Thru-Bolted, Flanged, Anti-Ligature
    • Accessory Finish: Standard Satin Stainless, Matte Black, Polished Stainless White, Custom
    Spécifications techniques
    • Réference unique.s3838rfa
    • Famille de produitsANSI A - ADA
    • Groupe de produitsS3838RFA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)78
    • Largeur (pouces)60
    • Profondeur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)135
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers