Publier vos produits
Roll-in-type Shower - 63" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Roll-in-type Shower - 63" x 36" Exterior Dimensions

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,

La cabine de douche monobloc en fibre de verre S6336A est constituée de deux couches distinctes de composite renforcé de fibre de verre, renforcées par une couche intermédiaire de noyau de pulvérisation en polyester et finies avec un enduit de gel de polyester insaturé. Cette cabine de douche conforme aux normes ANSI, CA Title 24, Washington Administrative Code (WAC) et ADA est durable, résistante aux fissures et aux éclats et peut être facilement installée dans des environnements commerciaux et résidentiels.

  • Douche monobloc conforme aux normes ADA, ANSI et CA Title 24
  • Plaque inférieure de renfort unique, jamais vue ailleurs dans l'industrie
  • Sol antidérapant
  • 60” x 33-1/4” Espace libre au sol
  • Intégral renforcé avec un matériau composite non organique


Spécification
  • Shower Stall:

    Model: No. S6336A

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    Exterior dimensions: 63 inches wide x 36 inches deep x 78-1/2 inches high

    Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail

    Accessory Configuration: Model [A0] [A1] [A2] [A3]

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Spécifications techniques
  • Réference unique.s6336a
  • Famille de produitsANSI A - ADA - CA Title 24
  • Groupe de produitsS6334A
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)78.5
  • Largeur (pouces)63
  • Profondeur (pouces)36
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers